??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1782710000 - SM-H 27/27 SW
Lista materiałowa
Weidmueller 1782710000
Preview
Manufacturer Product ID
1782710000
Manufacturer Type Description
SM-H 27/27 SW
Description short
Mocowanie oznaczenia urządzenia, 27 mm, poliamid 66, czarny
Description long
Uchwyt znaczników do identyfikacji urządzeń. Uchwyty mogą zostać zamocowane za pomocą śrub, kleju lub opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248179084
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
3.3 mm
height
59.276 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD