??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1782710000 - SM-H 27/27 SW
Kusovník
Weidmueller 1782710000
Preview
Manufacturer Product ID
1782710000
Manufacturer Type Description
SM-H 27/27 SW
Description short
Držák na značky na zařízení, 27 mm, Polyamid 66, černá
Description long
Držák pro značkovací zařízení pro identifikaci zařízení. Držák lze připevnit pomocí šroubů, lepidla nebo kabelových pásků.
GTIN-Code
4032248179084
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
3.3 mm
height
59.276 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model