??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1781030000 - WQL 2 WF12
Lista materiałowa
Weidmueller 1781030000
Preview
Manufacturer Product ID
1781030000
Manufacturer Type Description
WQL 2 WF12
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 35.00, Izolowany: Nie, 269 A, szary
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4032248219438
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
35 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD