??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1781030000 - WQL 2 WF12
Kusovník
Weidmueller 1781030000
Preview
Manufacturer Product ID
1781030000
Manufacturer Type Description
WQL 2 WF12
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 35.00, Izolované: Ne, 269 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4032248219438
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
35 mm
rated current
269 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.046 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model