??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1780940000 - ADP WF10/WF12
Nomenclature
Weidmueller 1780940000
Preview
Manufacturer Product ID
1780940000
Manufacturer Type Description
ADP WF10/WF12
Description short
Protection de bloc de jonction, Polycarbonate, transparent, Hauteur: 51.4 mm, Largeur: 1000 mm, Profondeur: 6.05 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4032248241255
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.080 kg
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés