??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1780930000 - ADP WF6/WF8
Nomenclature
Weidmueller 1780930000
Preview
Manufacturer Product ID
1780930000
Manufacturer Type Description
ADP WF6/WF8
Description short
Protection de bloc de jonction, Polycarbonate, transparent, Hauteur: 33.5 mm, Largeur: 1000 mm, Profondeur: 4.1 mm
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN-Code
4032248241248
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
Design
Protection de bloc de jonction
Mass
0.053 kg
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés