??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1780920000 - WTW WF10/WF12 2300
Stückliste
Weidmueller 1780920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1780920000
Herstellertypbezeichnung
WTW WF10/WF12 2300
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 155.8 mm x 76.45 mm, grau
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248241149
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.041 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen