??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1780860000 - WF 8
Спецификация
Weidmueller 1780860000
Preview
Manufacturer Product ID
1780860000
Manufacturer Type Description
WF 8
Description short
Болтовая клемма, Болтовое соединение, 50 mm², 1000 V, 150 A, Количество соединений: 1, M 8, TS 35, Темно-бежевый
Description long
Клемма для передачи тока. Подключаемый кабель должен быть обжат с использованием кабельного наконечника и прикреплен к резьбовому болту клеммы.
GTIN-Code
4032248219346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
beige
Connection type
Bolt connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.046 kg
depth
63.49 mm
height
67 mm
width
24.6 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей