??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1780860000 - WF 8
Lista materiale
Weidmueller 1780860000
Preview
Manufacturer Product ID
1780860000
Manufacturer Type Description
WF 8
Description short
Morsetto a bullone, Collegamento a bullone, 50 mm², 1000 V, 150 A, Numero di collegamenti: 1, M 8, TS 35, Beige scuro
Description long
Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.
GTIN-Code
4032248219346
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
150 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
color
beige
Connection type
Bolt connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.046 kg
depth
63.49 mm
height
67 mm
width
24.6 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD