??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1780860000 - WF 8
Stückliste
Weidmueller 1780860000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1780860000
Herstellertypbezeichnung
WF 8
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse: 1, M 8, TS 35, dunkelbeige
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4032248219346
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
150 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.800 W
Farbe
beige
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Etagen intern gebrückt
Nein
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.046 kg
Tiefe
63.49 mm
Höhe
67 mm
Breite
24.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen