??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1780660000 - ZTA 6/ZA
Stückliste
Weidmueller 1780660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1780660000
Herstellertypbezeichnung
ZTA 6/ZA
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 250 V, 17.5 A
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4032248180189
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Abisolierlänge
6 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
anreihbar möglich
Ja
Polzahl
1
Farbe
schwarz
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.008 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen