??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1780 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PDB/PDS
Bill of material
463011
Artikelnummer
FN
1780
Typ
F4
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
Lief.Mat
Materialkurztext
Langtext 1
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
Langtext 4
Durchmesser
24 mm
Durchmesser
mm
Höhe
mm
Breite
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Durchmesser
mm
Dicke
6 mm
Dicke
mm
Durchmesser
11 mm
Durchmesser
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models