??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1779080003 - SFC 1/21 MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1779080003
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1779080003
Herstellertypbezeichnung
SFC 1/21 MC NE RT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248164028
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
3.500 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
2 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
5.2 mm
Höhe
21 mm
Breite
5.2 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen