??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1778 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PPB/PPS
Bill of material
463009
Artikelnummer
FN
1778
Typ
F4
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
Lief.Mat
Materialkurztext
Langtext 1
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
Langtext 4
Länge
80 mm
Länge
80 mm
Höhe
mm
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Enter value for F
Höhe
mm
cm
inch
ft
Gewinde
20 mm
Dicke
8 mm
Dicke
mm
Durchmesser
9 mm
Durchmesser
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models