??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1775510000 - ZPE 1.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1775510000
Preview
Manufacturer Product ID
1775510000
Manufacturer Type Description
ZPE 1.5
Description short
Zacisk PE, złącze sprężynowe, 1.5 mm², 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, zielony / żółty
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4032248181452
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.008 kg
depth
36.25 mm
height
54.477 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD