??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1775510000 - ZPE 1.5
Nomenclature
Weidmueller 1775510000
Preview
Manufacturer Product ID
1775510000
Manufacturer Type Description
ZPE 1.5
Description short
Bloc de jonction de protection, Raccordement à ressort, 1.5 mm², 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, Vert/jaune
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN-Code
4032248181452
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.008 kg
depth
36.25 mm
height
54.477 mm
width
3.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés