??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1774410000 - THM WO 33.5/93.1 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1774410000
Preview
Manufacturer Product ID
1774410000
Manufacturer Type Description
THM WO 33.5/93.1 GE
Description short
System kodowania kabli, 8 - 21.7 mm, 93.1 mm, powłoka poliestrowa, żółty
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4032248148592
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
21.700 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
400 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
8 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.281 kg
depth
0.025 mm
height
33.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD