??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1774410000 - THM WO 33.5/93.1 GE
Nomenclature
Weidmueller 1774410000
Preview
Manufacturer Product ID
1774410000
Manufacturer Type Description
THM WO 33.5/93.1 GE
Description short
Système de codage des câbles, 8 - 21.7 mm, 93.1 mm, Film polyester, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248148592
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
21.700 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
400 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
8 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.281 kg
depth
0.025 mm
height
33.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés