??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1774400000 - THM WO 33.5/93.1 WS
Lista materiale
Weidmueller 1774400000
Preview
Manufacturer Product ID
1774400000
Manufacturer Type Description
THM WO 33.5/93.1 WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 8 - 21.7 mm, 93.1 mm, Pellicola in poliestere, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4032248148585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
21.700 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
400 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
8 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.286 kg
depth
0.025 mm
height
33.5 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD