??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1774400000 - THM WO 33.5/93.1 WS
Stückliste
Weidmueller 1774400000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1774400000
Herstellertypbezeichnung
THM WO 33.5/93.1 WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 8 - 21.7 mm, 93.1 mm, Polyesterfilm, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248148585
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
21.700 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
max. Aderdurchmesser
400 mm
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
min. Kabeldurchmesser
8 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.286 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
33.5 mm
Breite
25 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen