??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1773561687 - WS 12/6.5 MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1773561687
Preview
Manufacturer Product ID
1773561687
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE GE
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 6.50, Nadrukowane znaki: neutralna, żółty
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248142033
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD