??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1773561687 - WS 12/6.5 MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1773561687
Preview
Manufacturer Product ID
1773561687
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE GE
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 6.50, Caratteri stampati: Neutro, giallo
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248142033
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD