??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1773561687 - WS 12/6.5 MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1773561687
Preview
Manufacturer Product ID
1773561687
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE GE
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.50, Caracteres impresos: sin imprimir, amarillo
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248142033
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD