??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1773561687 - WS 12/6.5 MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1773561687
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1773561687
Herstellertypbezeichnung
WS 12/6.5 MC NE GE
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, gelb
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248142033
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
6.500 mm
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.135 mm
Höhe
12 mm
Breite
6.150 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen