??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1773561687 - WS 12/6.5 MC NE GE
Kusovník
Weidmueller 1773561687
Preview
Manufacturer Product ID
1773561687
Manufacturer Type Description
WS 12/6.5 MC NE GE
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 6.50, Tištěné znaky: prázdné, Žlutá
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248142033
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6.500 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
6.150 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model