??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1773541690 - WS 12/5 MC NE OR
Lista materiałowa
Weidmueller 1773541690
Preview
Manufacturer Product ID
1773541690
Manufacturer Type Description
WS 12/5 MC NE OR
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, pomarańczowy
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248141876
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
orange
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
4.850 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD