??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1773541690 - WS 12/5 MC NE OR
Lista materiale
Weidmueller 1773541690
Preview
Manufacturer Product ID
1773541690
Manufacturer Type Description
WS 12/5 MC NE OR
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, Caratteri stampati: Neutro, arancione
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4032248141876
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
orange
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
12 mm
width
4.850 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD