??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1773541690 - WS 12/5 MC NE OR
Stückliste
Weidmueller 1773541690
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1773541690
Herstellertypbezeichnung
WS 12/5 MC NE OR
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, orange
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248141876
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
orange
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
3.135 mm
Höhe
12 mm
Breite
4.850 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen