??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1773521687 - WS 8/5 MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1773521687
Preview
Manufacturer Product ID
1773521687
Manufacturer Type Description
WS 8/5 MC NE GE
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 5.00, Nadrukowane znaki: neutralna, żółty
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248141548
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
7.8 mm
width
4.850 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD