??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1773521687 - WS 8/5 MC NE GE
Kusovník
Weidmueller 1773521687
Preview
Manufacturer Product ID
1773521687
Manufacturer Type Description
WS 8/5 MC NE GE
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: prázdné, Žlutá
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248141548
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
yellow
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.135 mm
height
7.8 mm
width
4.850 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model