??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1773410000 - AP 100 GR
Lista de materiales
Weidmueller 1773410000
Preview
Manufacturer Product ID
1773410000
Manufacturer Type Description
AP 100 GR
Description short
Tapa final (borne) 104.8 mm x 27.2 mm, gris
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN-Code
4032248141111
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
height
104.800 mm
color
gray
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
27.200 mm
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD