??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1772490000 - SKMU M40 - K GR
Stückliste
Weidmueller 1772490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1772490000
Herstellertypbezeichnung
SKMU M40 - K GR
Kurzbeschreibung
Gegenmutter für Kabelverschraubung (Kunststoff) SKMU PA (Kunststoffgegenmutter) M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Langbeschreibung
Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
GTIN
4032248130238
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schlüsselweite (1)
50 mm
glasfaserverstärkt
Ja
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Gewindeart des Innengewindes
metrisch
Art des Anschlussgewinde
metrisch
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
7 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.008 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen