??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1772440000 - SKMU M12 - K GR
Nomenclature
Weidmueller 1772440000
Preview
Manufacturer Product ID
1772440000
Manufacturer Type Description
SKMU M12 - K GR
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique) SKMU PA (contre-écrou plastique) M 12, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Description long
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
GTIN-Code
4032248130184
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
18 mm
mounting thread
M12
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
HB
thread type of the inner thread
Metric
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
5 mm
material
Polyamide (PA)
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés