??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1772340000 - VG M50 - K 68
Stückliste
Weidmueller 1772340000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1772340000
Herstellertypbezeichnung
VG M50 - K 68
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248130009
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP67
Schlüsselweite (1)
60 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
38 mm
min. Dichtwert
30 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
Art des Anschlussgewinde
metrisch
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
18 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
halogenfrei
Nein
Masse
0.095 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen