??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1772260000 - VG M50 - MS 68
Nomenclature
Weidmueller 1772260000
Preview
Manufacturer Product ID
1772260000
Manufacturer Type Description
VG M50 - MS 68
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG MS (presse-étoupe laiton standard) droit, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4032248129911
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
50 mm
wrench width 2
55 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
32 mm
min. sealing range
22 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
9 mm
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.280 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés