??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1771930000 - SM 27/8 K MC NE SI
Kusovník
Weidmueller 1771930000
Preview
Manufacturer Product ID
1771930000
Manufacturer Type Description
SM 27/8 K MC NE SI
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 27 mm, Polyamid 66, Stříbrná
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4032248127085
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
8 mm
width
27 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model