??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1771930000 - SM 27/8 K MC NE SI
Stückliste
Weidmueller 1771930000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1771930000
Herstellertypbezeichnung
SM 27/8 K MC NE SI
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 27 mm, Polyamid 66, silber
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248127085
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
8 mm
Breite
27 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen