??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1771820000 - KSBR/2 ZTL6
Stückliste
Weidmueller 1771820000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1771820000
Herstellertypbezeichnung
KSBR/2 ZTL6
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, 10 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248126644
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
8 mm
Bemessungsstrom
10 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.005 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen