??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
177 - Réducteur concentrique E
Nomenclature
AGRU_70177129011_E-Reducer concentric_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_125/90 SDR 17-11
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
177
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Réducteur concentrique E
Description 2
MOP eau 16 bar / gaz 10 bar
Matériel
PE 100-RC noir
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
électrosoudage
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
Dimension L
mm
D
mm
D1
mm
T
mm
T1
mm
X1
70111
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés