??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1768400000 - LM WO 25.4/95 WS
Lista de materiales
Weidmueller 1768400000
Preview
Manufacturer Product ID
1768400000
Manufacturer Type Description
LM WO 25.4/95 WS
Description short
Sistema de codificación de cables, 8 - 22 mm, 95 mm, Cinta de poliéster, blanco
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN-Code
4032248110049
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
22 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V0
Max. diameter of conductors
6 mm
Min. diameter of conductors
2.500 mm
Min. cable diameter
8 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.010 kg
depth
0.025 mm
height
25.4 mm
width
25 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD