??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1767670000 - ZPE 10/3AN
Спецификация
Weidmueller 1767670000
Preview
Manufacturer Product ID
1767670000
Manufacturer Type Description
ZPE 10/3AN
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Пружинное соединение, 10 mm², 800 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4032248122769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
PEN function possible
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
49.562 mm
height
99.082 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей