??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1767670000 - ZPE 10/3AN
Lista materiale
Weidmueller 1767670000
Preview
Manufacturer Product ID
1767670000
Manufacturer Type Description
ZPE 10/3AN
Description short
Morsetto PE, Molla autobloccante, 10 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, Verde/giallo
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4032248122769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
color
green-yellow
Connection type
Spring pulley connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
PEN function possible
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.042 kg
depth
49.562 mm
height
99.082 mm
width
10 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD