??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1766160000 - ESG 9/20 MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1766160000
Preview
Manufacturer Product ID
1766160000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 MC NE GE
Description short
Siglatura dispositivi, innestabile, 20 mm, PA 66, giallo
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4008190098360
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.6 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD