??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1764110000 - ZAP/TW ZDU10 BL
Stückliste
Weidmueller 1764110000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1764110000
Herstellertypbezeichnung
ZAP/TW ZDU10 BL
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 74 mm x 42.8 mm, blau
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190292867
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
Ausführung
Abdeckung
Masse
0.006 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen