??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1763190000 - ZDL 2.5/SI/DU/PE LD 36V
Спецификация
Weidmueller 1763190000
Preview
Manufacturer Product ID
1763190000
Manufacturer Type Description
ZDL 2.5/SI/DU/PE LD 36V
Description short
Клемма с предохранителем, Пружинное соединение, Предохранитель - плавкая вставка, С соединением защитного заземления (PE) со светодиодом, для вставной перемычки, с одной стороны открыт, Пружинное соединение, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN-Code
4032248109425
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. supply voltage for defect display
36 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
36 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
2
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
color
beige
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Spring pulley connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
36 V
Mass
0.023 kg
depth
99.151 mm
height
94.979 mm
width
6.395 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей