??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1758320001 - SFC 2/12 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1758320001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1758320001
Herstellertypbezeichnung
SFC 2/12 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3 - 5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248019427
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
5 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
4 mm
min. Aderdurchmesser
3 mm
min. Kabeldurchmesser
3 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
6 mm
Höhe
12 mm
Breite
6.8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen