??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1758320001 - SFC 2/12 MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 1758320001
Preview
Manufacturer Product ID
1758320001
Manufacturer Type Description
SFC 2/12 MC NE WS
Description short
Systém kódování kabelů, 3 - 5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248019427
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
5 mm
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3 mm
Min. cable diameter
3 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
6 mm
height
12 mm
width
6.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model