??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1755081001 - KLBUE CO 5
Спецификация
Weidmueller 1755081001
Preview
Manufacturer Product ID
1755081001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 32.00, Диаметр кабеля, макс.: 37 mm, Сталь
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN-Code
4032248064472
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
37 mm
min. permissible cable diameter
37 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.079 kg
depth
65 mm
height
35.5 mm
width
42.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей