??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1755081001 - KLBUE CO 5
Lista materiałowa
Weidmueller 1755081001
Preview
Manufacturer Product ID
1755081001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 32.00, Średnica kabla, maks.: 37 mm, Stal
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN-Code
4032248064472
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
37 mm
min. permissible cable diameter
37 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.079 kg
depth
65 mm
height
35.5 mm
width
42.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD