??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1755081001 - KLBUE CO 5
Lista materiale
Weidmueller 1755081001
Preview
Manufacturer Product ID
1755081001
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 32.00, Diametro del cavo, max.: 37 mm, acciaio
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN-Code
4032248064472
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
37 mm
min. permissible cable diameter
37 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.079 kg
depth
65 mm
height
35.5 mm
width
42.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD